Attacco di uscita standard |
BSPP |
Attacco standard ingresso |
BSPP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindrata [cm³/rev] |
70 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] |
4.27 in³/rev |
Conformità ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
PAHT G 70 Ex |
Descrizione prodotto |
PAHT G pumps |
Dimensione attacco di uscita [in] |
1 in |
Dimensione attacco ingresso [in] |
1 1/2 in |
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) |
M6 |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flusso [gpm] [Max] |
29.6 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] |
9.5 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] |
113.9 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] |
36.6 l/min |
Gruppo prodotti |
Pump |
Identificazione modello |
PAHT G 70 Ex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90 |
Livello pressione sonora [dB(A)] |
86 dBA |
Materiale corpo |
AISI 316 |
Materiale di tenuta |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Paese di origine |
Danimarca |
Picco pressione di mandata [barg] [Max] |
20 barg |
Picco pressione di mandata [psig] [Max] |
290 psig |
Pressione di mandata [barg] [Max] |
6 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] |
0 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] |
87 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] |
0 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] |
160 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] |
30 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] |
2320 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] |
435 psig |
Raccordo di spurgo standard |
Metrico |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
PAHT G 50-90 |
Tipo attacco ingresso |
Filettatura |
Tipo attacco uscita |
Filettatura |
Tipo rubinetto scarico |
Filettatura |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
1800 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
700 giri/min |
Velocità continua [giri/min.] [Min] |
1000 giri/min |