Attacco di uscita standard |
BSPP |
Attacco standard ingresso |
BSPP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindrata [cm³/rev] |
12.5 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] |
0.76 in³/rev |
Conformità ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
PAHT G 12.5 Ex |
Descrizione prodotto |
PAHT G pumps |
Dimensione attacco di uscita [in] |
3/8 in |
Dimensione attacco ingresso [in] |
3/4 in |
Dimensione raccordo di spurgo [in] |
1/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flusso [gpm] [Max] |
6.7 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] |
2.6 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] |
27.7 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] |
10.2 l/min |
Gruppo prodotti |
Pump |
Identificazione modello |
PAHT G 12.5 Ex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Spare parts PAHT G 10/12.5 |
Livello pressione sonora [dB(A)] |
75 dBA |
Materiale corpo |
AISI 304 |
Materiale di tenuta |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Paese di origine |
Danimarca |
Picco pressione di mandata [barg] [Max] |
4 barg |
Picco pressione di mandata [psig] [Max] |
58 psig |
Pressione di mandata [barg] [Max] |
4 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] |
0 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] |
58 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] |
0 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] |
140 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] |
10 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] |
2030 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] |
145 psig |
Raccordo di spurgo standard |
BSPP |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
PAHT G 10-12.5 |
Tipo attacco ingresso |
Filettatura |
Tipo attacco uscita |
Filettatura |
Tipo rubinetto scarico |
Filettatura |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
2400 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
1000 giri/min |
Velocità continua [giri/min.] [Min] |
1000 giri/min |