Mostra 50 prodotto(i)
Coupling and Bell Housing
APP W HC 15-30; APP 21-46, Dimensione del telaio motore: IEC225, 1.57 in, 60 mm
Coupling and Bell Housing
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Dimensione del telaio motore: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Coupling and Bell Housing
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Dimensione del telaio motore: IEC 280, 1.57 in, 75 mm
Coupling and Bell Housing
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensione del telaio motore: IEC 132, 1.26 in, 38 mm
Coupling and Bell Housing
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensione del telaio motore: IEC 160, 1.26 in, 42 mm
Coupling and Bell Housing
APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensione del telaio motore: IEC 180, 1.26 in, 48 mm