Attacco di uscita standard |
Metrico |
Attacco standard ingresso |
Metrico |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cilindrata [cm³/rev] |
308.5 cm³/rev |
Cilindrata [in³/rev] |
18.83 in³/rev |
Conformità ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Description |
APP 21 Ex |
Descrizione prodotto |
APP pumps |
Dimensione attacco ingresso (metrico) |
M60 |
Dimensione raccordo di spurgo [in] |
1/4 in |
Dimensioni attacco di uscita (metrico) |
M60 |
Elenco sostanze candidate REACH |
No |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flusso [gpm] [Max] |
93.5 gal/min |
Flusso [gpm] [Min] |
53.4 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] |
359.6 l/min |
Flusso [l/min.] [Min] |
205.4 l/min |
Gruppo prodotti |
Pump |
Identificazione modello |
APP 21/1200 Ex |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
SÌ |
Livello pressione sonora [dB(A)] |
85 dBA |
Materiale corpo |
Duplex |
Materiale di tenuta |
NBR |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Paese di origine |
Danimarca |
Picco pressione di mandata [barg] [Max] |
10 barg |
Picco pressione di mandata [psig] [Max] |
145 psig |
Portata [m³/h] [Max] |
21.5 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] |
12.32 m³/h |
Pressione di mandata [barg] [Max] |
5 barg |
Pressione di mandata [barg] [Min] |
2 barg |
Pressione di mandata [psig] [Max] |
72.5 psig |
Pressione di mandata [psig] [Min] |
29 psig |
Pressione di uscita [barg] [Max] |
83 barg |
Pressione di uscita [barg] [Min] |
10 barg |
Pressione di uscita [psig] [Max] |
1200 psig |
Pressione di uscita [psig] [Min] |
145 psig |
Raccordo di spurgo standard |
BSPP |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura del mezzo [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
APP 21-30 |
Tipo attacco ingresso |
Filettatura |
Tipo attacco uscita |
Filettatura |
Tipo rubinetto scarico |
Filettatura |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocità [giri/min] [Max] |
1200 giri/min |
Velocità [giri/min] [Min] |
700 giri/min |
Velocità continua [giri/min.] [Min] |
700 giri/min |