Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1920

1.550, Portata [gpm]: 0.410, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 130, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.01 kg
Peso netto 0.01 kg

 

Descrizione Water Mist Nozzles
Flow [gph] 24.5 gal/h
Flow [l/h] 93 L/h
Flow [l/min] 1.55 L/min
Gruppo prodotti Accessory
Identificazione modello Nozzle
Nome prodotto Nozzles
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Portata [gpm] 0.41 gal/min
Pressione di esercizio [barg] [Max] 130 barg
Pressione di esercizio [psig] [Max] 1900 psig
Spray angle 60º
Tipo Nozzle

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality