Accessory, Hose and fitting
180Z0165
Lunghezza [mm]: 103, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 80, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1160
Lunghezza [mm]: 103, Pressione di esercizio [barg] [Max]: 80, Pressione di esercizio [psig] [Max]: 1160
Peso lordo | 1.12 kg |
Peso netto | 0.97 kg |
Peso lordo | 1.12 kg |
Peso netto | 0.97 kg |
Descrizione | Pump connections |
Filettatura | M52 |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Lunghezza [in] | 4.05 in |
Lunghezza [mm] | 103 mm |
Materiale corpo | Super Duplex |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Tipo | Hose and connector |
To be used for | APP 16-22 |
Victaulic [in] | 2 in |
Victaulic [mm] | 60.3 mm |
Descrizione | Pump connections |
Filettatura | M52 |
Gruppo prodotti | Accessory |
Identificazione modello | Hose and fitting |
Lunghezza [in] | 4.05 in |
Lunghezza [mm] | 103 mm |
Materiale corpo | Super Duplex |
Nome prodotto | Hoses and connectors |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Tipo | Hose and connector |
To be used for | APP 16-22 |
Victaulic [in] | 2 in |
Victaulic [mm] | 60.3 mm |