Mostra 12 prodotto(i)

Filter housing

Portata [m³/h] [Max]: 1.80, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, Portata [m³/h] [Max]: 1.80

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, Flusso [gpm] [Max]: 15.600, Portata [m³/h] [Max]: 3.60

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, Flusso [gpm] [Max]: 4.000, Portata [m³/h] [Max]: 0.90

Pre filter

1.10 in, 28.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 4.50 in, 116 mm, Flusso [gpm] [Max]: 22.500, Portata [m³/h] [Max]: 5.10

Visualizza: