Filter housing
180X5224
Portata [m³/h] [Max]: 1.80, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
Portata [m³/h] [Max]: 1.80, Flusso [gpm] [Max]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP
Peso lordo | 1.36 kg |
Peso netto | 1.36 kg |
Peso lordo | 1.36 kg |
Peso netto | 1.36 kg |
Colore | BLUE |
Descrizione | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Identificazione modello | Filter housing |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 311 mm |
Materiale di tenuta | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Nome prodotto | Filters |
Outlet connection | ¾” BSP |
Portata [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura operativa [°F] [Max] | 113 °F |
Tipo | Filter housing |
Colore | BLUE |
Descrizione | Housing 10” |
Fit to element | 180X5225 |
Flusso [gpm] [Max] | 7.9 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 30 L/min |
Gruppo prodotti | Accessory |
Housing diameter [in] | 5.11 in |
Housing diameter [mm] | 130 mm |
Housing length [in] | 12.24 in |
Identificazione modello | Filter housing |
Inlet Connection | ¾” BSP |
Lunghezza dell'alloggiamento [mm] | 311 mm |
Materiale di tenuta | Buna-N |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Nome prodotto | Filters |
Outlet connection | ¾” BSP |
Portata [m³/h] [Max] | 1.8 m³/h |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Temperatura operativa [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura operativa [°F] [Max] | 113 °F |
Tipo | Filter housing |