Mostra 502 prodotto(i)
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard di collegamento: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11
Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standard di collegamento: ASME B 16.11
Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare a tasca, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: ZnCr04, Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 20, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 25, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120
Stazione valvola, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standard di collegamento: EN 10220
Dimensione attacco [mm]: 32, Tipo di attacco: A saldare di testa, Materiale corpo: Acciaio, Rivestimento superficiale: Zn (TLP), Max. Pressione di esercizio [bar]: 52, Temperatura al sensore [°C]: -60 - 120