134U8094
OGDSK231K131352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
31.13, 35 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horizontal, connector dow, Senza freno,
Terminal Box
Il VLT® OneGearDrive è un convertitore di frequenza flessibile ed
efficiente dal punto di vista energetico che riduce significativamente
il numero di varianti in impianti tipici del settore food and beverage
o per la movimentazione di materiali, permettendo una notevole
riduzione dei costi di esercizio e un considerevole risparmio
energetico.
Nota: Se è necessario un braccio di reazione, ordinarlo come
accessorio.