134U8078
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, OGD_MOTOR_SIZE_L06,
14.13, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Horizontal, connector dow, 180V DC,
Terminal Box
Il VLT® OneGearDrive è un convertitore di frequenza flessibile ed
efficiente dal punto di vista energetico che riduce significativamente
il numero di varianti in impianti tipici del settore food and beverage
o per la movimentazione di materiali, permettendo una notevole
riduzione dei costi di esercizio e un considerevole risparmio
energetico.
Nota: Se è necessario un braccio di reazione, ordinarlo come
accessorio.