OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
"(H) Versione ""Hygienic""", OGD_MOTOR_SIZE_L06,
14.13, 30 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horizontal, connector dow, Senza freno,
plug+connector+5m cable

Codice modello: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 25 kg
Peso netto 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853356522

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Famiglia Prodotti OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant H "(H) Versione ""Hygienic"""
Gear Type K Bevel Gear
Dimensioni 2 400 Nm
Gear Ratio 14K13 14.13
Output Shaft Design 1 Hollow shaft
Output Shaft Size 30 30 mm
Output Shaft Material 2 Stainless steel
Dimensione motore L06 max 2.3 KW (V210)
Motor Connection S3 plug+connector+5m cable
Connector Position 1 Top
Installation Position P2 Horizontal, connector dow
Rivestimento A Asettico
RAL Color Code 9010 Standard white
Lubricants H1 Olio lubr.x Ind.Aliment.
Freno BXXX Senza freno
CSA / UL X Without CSA/UL
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Modelcode01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Peso lordo 25
Peso lordo materiale 25
Peso netto [kg] 24
Peso netto materiale 24
Reserved A X Reserved A
Reserved B X Reserved B
Reserved C X Reserved C
Reserved XX RX Without Resolver
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Typecode Part 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Typecode Part 2 A9010H1BXXXXXXX
Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality