134U8084
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
"(H) Versione ""Hygienic""", OGD_MOTOR_SIZE_L06,
5.92, 40 mm, Stainless steel,
With CSA/UL, Horizontal, connector dow, Senza freno,
Motor+plug+conn, no cable
Il VLT® OneGearDrive è un convertitore di frequenza flessibile ed
efficiente dal punto di vista energetico che riduce significativamente
il numero di varianti in impianti tipici del settore food and beverage
o per la movimentazione di materiali, permettendo una notevole
riduzione dei costi di esercizio e un considerevole risparmio
energetico.
Nota: Se è necessario un braccio di reazione, ordinarlo come
accessorio.