Mostra 4 prodotto(i)
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
5.2 Nm, 600 V Tensione bus CC,
IP54,
MT Feedback 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Velocità nom. 3000 rpm,
Con freno, Chiavetta standard,
Senza tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
1.5 Nm, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Velocità nom. 4600 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
2.1 Nm, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
Resolver,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Velocità nom. 4000 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
1.5 Nm, 600 V Tensione bus CC,
IP67,
Resolver,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Velocità nom. 4600 rpm,
Senza freno, Chiavetta standard,
Con tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX