7DB-007252-000011138

136U5967

NXB00725-A2T08SV-A1A20000E9+DLIT
Vacon Unità chopper di frenatura
380–500 V CA, 72 Amp,IP21/NEMA1
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Italiano
Frame 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXB00725-A2T08SV-A1A20000E9+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 36 kg
Peso netto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853039982

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXB Unità chopper di frenatura
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0072 72 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 2 IP21/NEMA1
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica 8 Unità chopper di frenatura BCU
Modifiche della scheda V- Coll.Diret con schede resinate
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E E9 OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLIT Italiano
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +ABFIFF01 Unità chopper di frenatura NXB
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR07 Frame 07
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DB-007252
Codice tipo Parte 2 -000011138
Salestext FR0700725-2T
Codicemodello01 NXB00725-A2T08SV-
Codicemodello02 A1A20000E9
Codicemodello05 +DLIT
Peso netto calcolato [kg] 29
Peso lordo calcolato [kg] 30
Sovr. basso potenza motore[kW] 2X46
Sovr. alto potenza motore[kW] -
Corrente continua (NO) [A] 2X72
Corrente continua (HO) [A] -
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice di magazzino parte 1 7DB-007252-117T59
Codice magazzino 7DB-007252
verificare se completo OK
Peso netto [kg] 35
Help Counter 1
Impianto da Orderline C501
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality