7DA-016850-000134250

137N4626

NXA01685-A0T02SG-A1B1D7B1E9+MASG+ARFIFF03+DNOT
Vacon Unità Active Front-End
380–500 V CA, 168 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: B1 Scheda su slot D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 09 INU
B Slot: 6DI/DO (programmabile, DI/DO)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXA01685-A0T02SG-A1B1D7B1E9+MASG+ARFIFF03+DNOT

Dettagli prodotto

Peso lordo 68 kg
Peso netto 67 kg
Volume 0 l
EAN 5715253624976

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXA Unità Active Front-End
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0168 168 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 0 IP00
Livelli di emissioni EMC T IEC61800-3 per rete IT
Chopper di frenatura 0 Senza freno
Modifica elettrica 2 Modulo AFE senza LCL
Modifiche della scheda G- Collegam. fibra/resina PCB
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGNO Ness piastra canalina
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B B1 6DI/DO (programmabile, DI/DO)
Slot opzionale C D7 (D7)Misura tensione linea
Slot opzionale D B1 B1 Scheda su slot D
Slot opzionale E E9 OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DNOT Senza manuali
Preferenza lingua documentaz. +DLUK Inglese
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software +MASG Licenza Grid converter
Applicazione +ARFIFF03 Grid converter NXA,NXI,NXP
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FI09 Frame 09 INU
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DA-016850
Codice tipo Parte 2 -000134250
Salestext FI0901685-0T
Codicemodello01 NXA01685-A0T02SG-
Codicemodello02 A1B1D7B1E9
Codicemodello03 +MASG
Codicemodello04 +ARFIFF03
Codicemodello05 +DNOT
Peso netto calcolato [kg] 67
Peso lordo calcolato [kg] 68
Sovr. basso potenza motore[kW] 114
Sovr. alto potenza motore[kW] -
Dimensioni LxAxP [mm] 239X1030X372
Corrente continua (NO) [A] 170
Corrente continua (HO) [A] 140
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DA-016850
verificare se completo OK
#D/C
Help Counter 1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality