Vista prodotto (interruttore) |
GLBL |
Globale (standard) |
|
Gruppo prodotti |
NXA |
Unità Active Front-End |
|
Convertitore personalizzato |
+BM26 |
Vacon grigio scuro NXP |
|
Modifica meccanica |
P |
RaffrLiq con elemento nickel |
|
Tensione di rete |
6- |
525–690 V CA (640–1.100 V CC) |
|
Corrente |
0385 |
385 Amp |
|
Tastierino di controllo |
A |
Display alfanumerico |
|
Contenitore |
0 |
IP00 |
|
Livelli di emissioni EMC |
T |
IEC61800-3 per rete IT |
|
Chopper di frenatura |
0 |
Senza freno |
|
Modifica elettrica |
2 |
Modulo AFE senza LCL |
|
Modifiche della scheda |
G- |
Collegam. fibra/resina PCB |
|
Imballo |
+GSCB |
Imballo in cartone |
|
+W Durata garanzia |
+WT01 |
Garanzia 12/18 mesi (+WT01) |
|
Opzione piastra pressacavo |
+QGNO |
Ness piastra canalina |
|
Slot opzionale A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Slot opzionale B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NC) |
|
Slot opzionale C |
00 |
Senza opzioni |
|
Slot opzionale D |
00 |
Senza opzioni |
|
Slot opzionale E |
CP |
(CP)PROFINET |
|
Pacchetto lingua firmware |
+FL23 |
LingFW;UK,UK,DE,FR,IT EUoccII |
|
Tipo documentazione |
+DPAP |
Manuali cartacei |
|
Preferenza lingua documentaz. |
+DLFR |
Francese |
|
Firmware del sistema |
+FNP02 |
System software NXP |
|
Licenza software |
NONE |
senza licenza software |
|
Applicazione |
+ARFIFF02 |
Applicazione AFE NXA,NXI,NXP |
|
Impostazione parametri |
NONE |
nessuno |
|
Default parametro motore |
+LS50 |
Frequenza motore pred. 50 HZ |
|
Opzioni etichettatura |
+LPC1 |
nessuna etichetta aggiuntiva |
|
Struttura BoM speciale |
+SPC0 |
Configurazione BoM standard |
|
Approvazione CE |
+GACE |
Approvazione CE |
|
Approvazione UL |
+GAUL |
Approvazione UL |
|
Approvazione RCM |
+GACT |
Approvaz. RCM N16307 |
|
Omologazione per uso navale |
NONE |
Senza omolog. per uso navale |
|
Approvazione KC |
+GAKC |
Approvazione coreana |
|
Approvazione ucraina |
+GAUA |
Approvazione ucraina |
|
Approvazione EAC |
+GAEA |
Approvazione EAC |
|
Regione |
-R00 |
Internazionale (-R00) |
|
Taglia frame |
CH62 |
Frame 62 raffr. a liquido |
|
Identificazione sottofamiglia |
NONE |
(NONE)Ordin cliente normale |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potenza nominale normale |
|
Codice tipo Parte 1 |
|
7DA-038560 |
|
Codice tipo Parte 2 |
|
-000026305 |
|
Salestext |
|
CH6203856-0T |
|
Codicemodello01 |
|
NXA03856-A0T02PG- |
|
Codicemodello02 |
|
A1A20000CP |
|
Codicemodello03 |
|
+FL23 |
|
Codicemodello05 |
|
+DLFR |
|
Peso netto calcolato [kg] |
|
55 |
|
Peso lordo calcolato [kg] |
|
56 |
|
Sovr. basso potenza motore[kW] |
|
448 |
|
Sovr. alto potenza motore[kW] |
|
- |
|
Dimensioni LxAxP [mm] |
|
246X658X374 |
|
Corrente continua (NO) [A] |
|
456 |
|
Corrente continua (HO) [A] |
|
- |
|
Catalogo prodotti |
NO_VIEW |
NESSUNA VISUALIZZAZIONE |
|
Prefisso VXSNXLM |
|
7 |
|
Piattaforma VXSNXLM |
|
D |
|
Codice di magazzino parte 1 |
|
7DW-038560-1177N4 |
|
Codice magazzino |
|
7DA-038560 |
|
verificare se completo |
|
OK |
|
Peso netto [kg] |
|
55 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Rivenditore |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Fabbrica consigliata |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Default Vendor |
|
ERR01 |
|