Mostra 1 prodotto(i)
7DP-310060-000063388
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 3.100 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: B1 Scheda su slot D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP con Sub-D9
Manual: Inglese
2xFrame 64 raffr a liquido
B Slot: 6DI/DO (programmabile, DI/DO)
Altre opzioni secondo stringa configurata