Mostra 121 prodotto(i)
7DP-016850-000018880
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 168 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come morsetti A1, 2,5 mm
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-050260-000022898
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 502 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglese
Frame 62 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-050260-000019910
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 502 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: Senza opzioni
D Slot: D6 Scheda su slot D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglese
Frame 62 raffr. a liquido
B Slot: 6DI/DO (programmabile, DI/DO)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-050260-000021103
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 502 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: Senza opzioni
D Slot: D6 Scheda su slot D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Inglese
Frame 62 raffr. a liquido
B Slot: 6DI/DO (programmabile, DI/DO)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-030050-000034682
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 300 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EST
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Inglese
Frame 61 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-103050-000037600
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 1.030 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Inglese
Frame 63 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-103060-000049801
NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 1.030 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 64 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-150060-000050576
NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 1.500 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: (BH)3 canali misuraz. temper.
D Slot: D2 Scheda su slot D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Inglese
Frame 64 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-059060-000050824
NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
525–690 V CA (640–1.100 V CC), 590 Amp,IP00
Display alfanumerico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2 Scheda su slot D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Tedesco
Frame 63 raffr. a liquido
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Altre opzioni secondo stringa configurata
7DP-020550-000052366
NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 205 Amp,IP00
Pannello grafico
IEC61800-3 per rete IT
Senza freno
A Slot: come A1,AI,AO,10Vrif galvDisac
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Inglese
Frame 05 raffr. a liquido
B Slot: Senza opzioni
Altre opzioni secondo stringa configurata