OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5064

Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia03
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Dettagli prodotto

Peso lordo 13.1 kg
Peso netto 12.4 kg
Volume 25.92 l
EAN 5714853340699

Sine-wave Filter OF7S1

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Serie di prodotti OF7S1 Filtro sinusoidale
Destinazione del prodotto -S Convertitori di frequenza
Metodo di raffreddamento -AN Raffreddato ad aria, passivo
Classe di tensione -25 200-500 V CA
Corrente nominale -16A0 16 A
Frequenza nominale -070 70 Hz
Protezione termica -TX Nessuno
Grado di protezione -E00 IP00/Tipo aperto
Sigla frame S1C03 Filtro sinusoidaleIP00taglia03
Codice tipo Parte 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Codice di vendita parte 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Peso lordo calcolato [kg] 13.1
Peso netto calcolato [kg] 12.4
Codicemodello01 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality