131B8382
Convertitori di frequenza
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P75K) 75 KW / 100 HP, Trifase
380 - 500 VAC, IP55/Tipo12 Piastra post
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo C2 (H770 W370 D335)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servo, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione.