131B5903
Convertitori di frequenza
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveVersione avanzata
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trifase
380 - 500 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI Classe A2
Chopper di frenatura
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo C1 (H680 W308 D310)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® AutomationDrive è un convertitore di frequenza in grado di controllare l'intera gamma di applicazioni, da standard a servo, su qualsiasi macchina o in qualunque linea di produzione.