134U2997
Convertitori di frequenza
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
Adjustable Frequency ConverterVLT® Midi Drive
2.2 kW / 3.0 HP, Three phase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, RFI Class A1/B (C1)
Brake chopper, No display
Coated PCB, No mains options
Integrated CAN Open
Dimensione Contenitore: K1
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il convertitore VLT® Midi Drive garantisce un controllo efficiente e preciso del motore ai costruttori di macchine nell’industria del food and beverage, della movimentazione di materiali e nell’industria di processo. Forte sulle prestazioni di controllo, sicuro con le funzionalità safety, flessibile attraverso un’ampia offerta di bus di campo. VLT® Midi Drive è progettato per essere compatibile con VLT® 2800. Stesse dimensioni esterne, connettori, lunghezze del cavo e software di setup per un facile retrofit nei pannelli dei convertitori di frequenza esistenti.
Nota: L'FC 280 non include il display LCP o il Memory Module. Ordinare separatamente come accessori l'LCP, il Memory Module e le piastre di adattamento per il montaggio del VLT 2800.