FC-102N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H3257

Convertitori di frequenza
FC-102N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(N160) 160 KW / 250 HP,
Trifase, 380 - 480 VAC,IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI Classe A1
Stop di sicurezza
Display Grafico
Riv.PCB 3C3+Res.a vibrazioni, Fusibili
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: D1H
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102N160T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 85 Kilogram
Peso netto 80 Kilogram
Volume 262.2 Liter
EAN 5710107683499

 

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E5M IP54/Type 12+sch.protet.
Filtro RFI H4 Filtro RFI Classe A1
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB R Riv.PCB 3C3+Res.a vibrazioni
Opzioni Alimentazione 7 Fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame D1H D1H
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102N160T4E5MH4TGR
Codice tipo Parte 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 160 160
Altezza [mm] 901,0 901,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 325,0 325,0
Profondità [mm] 378,0 378,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 378,0 378,0
kVA 218 218
Perdita di potenza NO [W] 3764 3764
Perdita di potenza NO [W] 3628 3628
Corrente continua (NO) [A] 315 315
Corrente intermittente(NO) [A] 346 346
Corrente continua (NO) [A] 302 302
Corrente intermittente(NO) [A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102N160T4E5MH4TGR
Codicemodello02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Unità di scambio

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality