131L9796
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP,200 - 240 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A1,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Rivest.PCB per amb.aggr.,No Mains Option
FC-101P2K2T2E20H4XXC,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: Cont.Tipo H2 (H227 W90 D190)
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.