132F0002
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Convertitori di frequenza
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Monofase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
M1-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza general purpose in grado di controllare motori CA fino a 22,0 kW. È un convertitore piccolo ma di grande robustezza e affidabilità. Il VLT® Micro Drive è progettato nel rispetto dell’ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS.
Nota: Ordinare il display LCP separatamente come accessorio.