FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0005

Convertitori di frequenza
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP Monofase
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr. No Mains Option
M2-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 2.03 Kilogram
Peso netto 1.9 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357471

 

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia prodotti FC 051 FC- VLT® Micro Drive
Micro Drive Series 051 (051) VLT® Micro Drive
Potenza nominale P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Fase S Monofase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H3 (H3) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza B Chopper di frenatura
LCP X senza display
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Dimensione frame M2 M2-FRAME
Codice tipo Parte 1 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Codicemodello01 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60653
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Unità di scambio

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality