132L6135
iC2-Micro,Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-15A5E20F2-000060939
3~,380-480 V AC
15.5 A,7.5 kW/10 HP,
IP20/Tipo aperto
C2,Chopper di frenatura,
Telaio: MA03a
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.