132L6134
iC2-Micro,Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-12A0E20F2-000060938
3~,380-480 V AC
12.0 A,5.5 kW/7.5 HP,
IP20/Tipo aperto
C2,Chopper di frenatura,
Telaio: MA03a
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.