132L6132
iC2-Micro,Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-07A2E20F2-000060936
3~,380-480 V AC
7.2 A,3.0 kW/4 HP,
IP20/Tipo aperto
C2,Chopper di frenatura,
Telaio: MA02a
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.