132L6129
iC2-Micro,Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA3N04-02A2E20F2-000060933
3~,380-480 V AC
2.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Tipo aperto
C2,No integrated brake chopper,
Telaio: MA01a
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.