132L6115
iC2-Micro,Convertitore freq., raffr.aria
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Tipo aperto
C1,No integrated brake chopper,
Telaio: MA02a
Altre opzioni secondo stringa configurata
Questo convertitore di frequenza compatto general purpose è la soluzione
perfetta per una vasta e varia gamma di applicazioni industriali e HVAC.
Funziona con un'affidabilità ineguagliabile anche in applicazioni
complesse. iC2-Micro offre facilità d'uso, funzionalità sintetiche e una
facile messa in funzione, il tutto in un potente pacchetto compatto.