132F0024
Convertitori di frequenza
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
M3-FRAME
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza general purpose in grado di controllare motori CA fino a 22,0 kW. È un convertitore piccolo ma di grande robustezza e affidabilità. Il VLT® Micro Drive è progettato nel rispetto dell’ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS.
Nota: Ordinare il display LCP separatamente come accessorio.