132F0012
Convertitori di frequenza
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive(051) VLT® Micro Drive
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Chopper di frenatura
senza display
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Cont.Tipo M2 (H176 W75 D168)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Micro Drive è un convertitore di frequenza general purpose in grado di controllare motori CA fino a 22,0 kW. È un convertitore piccolo ma di grande robustezza e affidabilità. Il VLT® Micro Drive è progettato nel rispetto dell’ambiente ed è conforme alla direttiva RoHS.
Nota: Ordinare il display LCP separatamente come accessorio.