FC-102P4K0T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3341

Convertitori di frequenza
FC-102P4K0T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, Sezionatore di linea
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo A5 (H420 W242 D200)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P4K0T4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 12.81 kg
Peso netto 12.16 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427174900

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H1 (H1) Filtro RFI Classe A1/B
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione 1 Sezionatore di linea
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A5 Cont.tipo A5 (H420 W242 D200)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102P4K0T4E55H1XGX
Codice tipo Parte 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 4
kVA 6.93
Perdita di potenza NO [W] 124
Perdita di potenza NO [W] 124
Corrente continua (NO) [A] 10
Corrente intermittente(NO) [A] 11
Corrente continua (NO) [A] 8.2
Corrente intermittente(NO) [A] 9.02
Peso lordo calcolato [kg] 13.4
Peso netto calcolato [kg] 13.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102P4K0T4E55H1XGX
Codicemodello02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality