FC-102P3K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4234

FC-102P3K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-102P3K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo A5 (H420 W242 D200)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P3K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 12.5 kg
Peso netto 11.85 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427226623

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P3K0 (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A5 Cont.tipo A5 (H420 W242 D200)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102P3K0T4E55H2XGC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 3
Altezza [mm] 420,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 242,0
Profondit? [mm] 200,0
Profondit? con opzioneA/B [mm] 200,0
kVA 4.99
Perdita di potenza NO [W] 116
Perdita di potenza NO [W] 116
Corrente continua (NO) [A] 7.2
Corrente intermittente(NO) [A] 7.92
Corrente continua (NO) [A] 6.3
Corrente intermittente(NO) [A] 6.93
Peso lordo calcolato [kg] 13.4
Peso netto calcolato [kg] 13.1
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102P3K0T4E55H2XGC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality