131B4977
Convertitori di frequenza
FC-102P22KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E21) IP21 / Tipo 1
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo B2 (H650 W242 D260)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® HVAC Drive è pensato per applicazioni dei settori ventilazione, riscaldamento e refrigerazione. Grazie alla vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, questo convertitore di frequenza riduce al minimo il costo totale di proprietà.