131B4239
FC-102P1K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-102P1K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo A2 (H268 W90 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® HVAC Drive è pensato per applicazioni dei settori ventilazione, riscaldamento e refrigerazione. Grazie alla vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, questo convertitore di frequenza riduce al minimo il costo totale di proprietà.