FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3458

FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Convertitori di frequenza
FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, Trifase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: Cont.tipo A2 (H268 W90 D205)
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.49 kg
Peso netto 3.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427175037

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Contenitore E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame A2 Cont.tipo A2 (H268 W90 D205)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102P1K1T2E20H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 1.1
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0
kVA 2.38
Perdita di potenza NO [W] 63
Corrente continua (NO) [A] 6.6
Corrente intermittente(NO) [A] 7.26
Peso lordo calcolato [kg] 4.8
Peso netto calcolato [kg] 4.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102P1K1T2E20H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality