131N0177
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
IP54 (non TYPE 12),Filtro RFI Classe A2,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,No Mains Option
FC-101PK75T4E5AH2XAX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, 380 - 480 VAC, IP54 (non TYPE 12), Display Alfanumerico,
Frame Size: Cont.Tipo I2 (H332 W115 D225)
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.