131L9875
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P30K) 30 KW / 40 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,(H3) Filtro RFI Classe A1/B,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,No Mains Option
FC-101P30KT4E20H3XXX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P30K) 30 KW / 40 HP, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: Cont.Tipo H6 (H518 W239 D242)
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.