131L9873
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
30 KW / 40 HP, 380 - 480 VAC,
Senza freno
IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A2,
Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,
No Mains Option
FC-101P30KT4E20H2XXX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
(P30K) 30 KW / 40 HP,380 - 480 VAC,Senza freno
(E20) IP20 / Chassis,Filtro RFI Classe A2,Nessuna Opzione tipo A,
Nessuna opzione tipo B,Senza rivestimento,No Mains Option
FC-101P30KT4E20H2XXX,XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altre opzioni secondo la stringa configurata
VLT® HVAC Basic Drive è la scelta naturale per tutti gli OEM HVAC
Product Data
(P30K) 30 KW / 40 HP, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis, senza display,
Frame Size: Cont.Tipo H6 (H518 W239 D242)
Fare riferimento alla sezione Documenti per fare il download.