131B9001
Convertitori di frequenza
FC-202P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Trifase, 380 - 480 VAC,(E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: B1
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il convertitore VLT® AQUA Drive Danfoss è dedicato alle applicazioni ditrattamento acqua e acque reflue. Grazie a una vasta gamma di potentifunzioni, sia di serie che opzionali, il VLT® AQUA Drive riduce alminimo il costo totale di proprietà delle applicazioni di trattamentodell'acqua e delle acque reflue.