VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25-000000452

136L6885

VACON0020-1L-0004-2-CP-R02
VACON® 20CP
3,7 AMP, 208 - 240 V ca
Senza freno, Senza tastierino
Componente sistema C4 EMC, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0004-2-CP-R02

Dettagli prodotto

Peso lordo 3 kg
Peso netto 1.2 kg
Volume 0.528 hl
EAN 5710108834791

Vacon 020 Cold Plate

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti VACON VACON
Serie di prodotti 0020 Vacon 020
Tipo ingresso -1L -1L
Corrente -0004 4,8 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 3,7 AMP
Tensione di rete elettrica -2 208 - 240 V ca
Segmento -CP -CP
Regionale -R02 Nord America
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Freno +DBNO Senza freno
Firmware del sistema +F0117 Software di sistema universale
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Applicazione +A0000 Senza applicazioni aggiuntive
Tastierino +HMNO Senza tastierino
Apparecchiatura aggiuntiva A +Q000 Senza appar. aggiuntiva A
Apparecchiatura aggiuntiva B +Q000 Senza appar. aggiuntiva B
Morsettiera +T000 Senza morsettiera
Frequenza +LS60 60 Hz
Dimensioni display +LSUS Unità di misura USA
Pacchetto spedizione +GSB2 Materiale imballaggio multiplo
Livelli EMC +EMC4 Componente sistema C4 EMC
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Dimensioni frame MS2 MS02
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25
Codice tipo Parte 2 -000000452
Codicemodello01 VACON0020-1L-0004-2-CP
Codicemodello02 -R02
Peso netto calcolato [kg] 2
Peso lordo calcolato [kg] 2.1
Dimensioni LxAxP [mm] 133X164X80
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Default Vendor ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality