FC-102P37KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9201

Convertitori di frequenza
FC-102P37KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P37K) 37 KW / 50 HP,
Trifase, 380 - 480 VAC,(E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: C1
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-102P37KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Riconfigura

Dettagli prodotto

Peso lordo 40.29 Kilogram
Peso netto 37.29 Kilogram
Volume 188.19 Liter
EAN 5702427382046

 

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo di prodotti FC- VLT® HVAC Drive
Serie 102 HVAC Versione avanzata
Potenza nominale P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Contenitore E55 (E55) IP55 / Tipo 12
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
LCP G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Release software SXXX Latest release std. SW.
Pacchetto lingue software X Standard Language Pack
Opzione A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzione B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzione C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzione D DX Nessuna opzione Tipo D
Taglia frame C1 C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-102P37KT4E55H2XGC
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 37 37
Altezza [mm] 685,0 685,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 308,0 308,0
Profondità [mm] 311,0 311,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 311,0 311,0
kVA 50.6 50.6
Perdita di potenza NO [W] 739 739
Perdita di potenza NO [W] 739 739
Corrente continua (NO) [A] 73 73
Corrente intermittente(NO) [A] 80.3 80.3
Corrente continua (NO) [A] 65 65
Corrente intermittente(NO) [A] 71.5 71.5
Calculated Gross Weight [kg] 40.29
Calculated Net Weight [kg] 37.29
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-102P37KT4E55H2XGC
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Default Vendor ERR01 ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality