131B5162
Convertitori di frequenza
FC-102P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Versione avanzata
(P30K) 30 KW / 40 HP,
Trifase, 380 - 480 VAC,(E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, Sezionatore di linea
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: B2
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Altre opzioni secondo stringa configurata
VLT® HVAC Drive è pensato per applicazioni dei settori ventilazione,riscaldamento e refrigerazione. Grazie alla vasta gamma di potentifunzioni, sia di serie che opzionali, questo convertitore di frequenzariduce al minimo il costo totale di proprietà.