131X8809
FCD302P1K5T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Trifase),
Std. Nero IP66/NEMA4X, RFI Classe A1/C2,
Senza freno,
Compl. small stand alone, Senza staffe,
Metric threads, No switch option,
Con connettore per display
Il VLT® Decentral Drive FCD 302 è un convertitore di frequenza completo progettato per il montaggio decentralizzato. Può essere montato sulla macchina/a parete, in prossimità del motore oppure direttamente sul motore. Il design decentralizzato permette di ridurre l’utilizzo di pannelli di controllo centralizzati e di eliminare gli ingombranti armadi per controllo motore. Inoltre, riduce notevolmente la necessità di lunghi cavi motore schermati.