Vista prodotto (interruttore) |
GLBL |
Globale (standard) |
|
Gruppo di prodotti |
VACON |
VACON |
|
Serie di prodotti |
0100 |
VACON 100 |
|
Tipo ingresso |
-3L |
-3L |
|
Corrente |
-0038 |
38 Amp |
|
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE |
|
38 AMP |
|
Tensione di rete elettrica |
-4 |
380 - 480 V ca |
|
Segmento |
-X |
Vacon 100X |
|
Regionale |
-R00 |
Internazionale |
|
Personalizzato |
+BM1X |
Prodotto Vacon0100 |
|
Morsettiera |
+TBOX |
Morsettiera di base |
|
Freno |
+DBIN |
(+DBIN) Brake Chopper |
|
Frequenza |
+LS50 |
50 Hz |
|
Dimensioni display |
+LSSI |
Unità di misura metriche |
|
Livello documentazione |
+DQCK |
Guida rapida |
|
Pacchetto lingua firmware |
+FL01 |
Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Firmware del sistema |
+F0072 |
Software sistema GP |
|
Livelli EMC |
+EMC2 |
Amb. commerciale e industr. C2 |
|
Omologazione per uso navale |
+E000 |
Senza omolog. per uso navale |
|
Applicazione |
+A0000 |
Senza applicazioni speciali |
|
Selezione RF interna |
+FBM2 |
Modbus, BacNet, N2 (+FBM2) |
|
Tastierino |
+HMNO |
Senza tastierino |
|
Batteria real time clock |
+SRNO |
Senza batteria real time clock |
|
Slot D scheda opzionale |
+SDB2 |
(B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm |
|
Scheda opzionale slot E |
+SEB4 |
(B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT |
|
Apparecchiatura aggiuntiva A |
+Q000 |
Senza appar. aggiuntiva A |
|
Apparecchiatura aggiuntiva B |
+Q000 |
Senza appar. aggiuntiva B |
|
Apparecchiatura aggiuntiva C |
+Q000 |
Senza appar. aggiuntiva C |
|
Pacchetto spedizione |
+GSCB |
Materiale d'imballaggio std |
|
Approvazione UL |
+GAUL |
Approvazione UL |
|
Approvazione CE |
+GACE |
Approvazione CE |
|
Approvazione C-tick |
+GACT |
Approvazione C-tick |
|
Approvazione KC |
+GAKC |
Approvazione KC |
|
Dimensioni frame |
MM6 |
MM 06 |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Codicemodello01 |
|
VACON0100-3L-0038-4-X |
|
Codicemodello05 |
|
+SDB2+SEB4 |
|
Codice tipo Parte 1 |
|
VA100X-3L-0038-4-X+BM1X |
|
Codice tipo Parte 2 |
|
-000053838 |
|
Peso netto calcolato [kg] |
|
31.5 |
|
Peso lordo calcolato [kg] |
|
33.85 |
|
Dimensioni LxAxP [mm] |
|
350X500X236 |
|
Rivenditore |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Fabbrica consigliata |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Default Vendor |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|
Help Counter |
|
1 |
|