132H6728
VACON0100-3L-0031-4-X+FL03+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
31 AMP, 380 - 480 V ca
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Amb. commerciale e industr. C2
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Tastierino grafico
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Altre opzioni secondo stringa configurata
VACON® 100 X
Massime prestazioni in ambienti estremi. Il convertitore di frequenza drive inverter sopporta acqua ad alta pressione, elevati livelli di vibrazioni, calore e sporco. La valvola di sfiato in Gore®, il contenitore per esterno IP66/tipo 4X e l'intervallo di temperatura da -40 °C a +60 °C offrono piena libertà per le installazioni esterne.
Con una gamma di potenza che arriva fino a 37 kW, questo convertitore di frequenza offre i vantaggi delle soluzioni decentralizzate
per una vasta gamma di applicazioni.