132H3051
VACON0100-3L-0023-4-X+HMGR+SDB4
VACON® 100X
23 AMP, 380 - 480 V ca
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Amb. commerciale e industr. C2
Modbus, BacNet, N2 (+FBM2), Tastierino grafico
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: Senza opzioni
Altre opzioni secondo stringa configurata
VACON® 100 X
Massime prestazioni in ambienti estremi. Il convertitore di frequenza drive inverter sopporta acqua ad alta pressione, elevati livelli di vibrazioni, calore e sporco. La valvola di sfiato in Gore®, il contenitore per esterno IP66/tipo 4X e l'intervallo di temperatura da -40 °C a +60 °C offrono piena libertà per le installazioni esterne.
Con una gamma di potenza che arriva fino a 37 kW, questo convertitore di frequenza offre i vantaggi delle soluzioni decentralizzate
per una vasta gamma di applicazioni.